03.08.2022 19:53 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 01.09.2025 Beiträge: 1691 Bewertung:
|
Wie man aus dem folgenden Bild entnehmen kann, können Aktualwerte der S7-300 DBs in die Startwerte der S7-1500 DBs über Quellen generieren und exportieren als ganze DBs nach Step 7 TIA Portal überführt werden. So können auch massenhaft Daten übertragen werden. Bild: Aktualwerte der klassischen DBs in die Startwerte der S7-1200/1500-DBs über Quellen generieren Tipp: Die S7-300ter .AWL-Quelle kann in die .DB-Quelle umbenannt werden. Das kann z. B. für die Generierung der DBs für die S7-1200 Steuerung genutzt werden. Weitere Informationen: Handbuch SIMATIC STEP 7 Basic/Professional V17 und SIMATIC WinCC V17, S. 7992, Kap. 7.4 Hinweis: Die in diesem Artikel beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (Stand: August 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (JD) |
Folgen Sie uns auf