17.05.2009 16:18 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo IAT,mit dein Vorhaben ist erst dann realisierbar, wenn du eine LOGO!-0BA6 verwendest UND es das dazu für Sommer 2009 angegündigte neue Modul AM2 AQ mit der Bestell-Nr. 6ED1055-1MM00-0BA1erhältlich gibt...? Dann ist die von dir gewünschte Funktion dadurch realisierbar, dass der betreffende Analogeingang über einen Block "Analogverstärker" auf einen Analogausgang geschaltet wird, wobei GAIN = 4,44 und OFFSET = -2644 definiert werden. Die dazu erforderliche Berechnung findest du im Dateianhang mit Hilfe eines EXCEL-Tools von mir (vgl. dazu auch meinen Beitrag "Hinweise zur Berechnung von Gain und Offset für Analog-Blöcke (wie insbesondere den Analogverstärker) der LOGO!"). Hinweise: 12,80 mA entsprechen einem Wert von 640, der der LOGO!-Schaltung bereitgestellt wird. 16,40 mA entsprechen einem Wert von 820, der der LOGO!-Schaltung bereitgestellt wird. --> 180 unterscheidbare (Eingangs-)Werte in einer Auflösung von 0,02 mA Dieser Wertebereich wird mittels o. g. linearen Umrechnung auf die Werte 198 (bei 12,8 mA; ideal wäre 200) und997 (bei 16,4 mA; ideal wäre 1000) umgerechnet und als 4 mA(exakt 3,96 mA) und 20 mA (exakt 19,94 mA) ausgegeben. Die Abweichungen basieren auf Rundungsfehlern, da die LOGO! ausschließlichInteger-Zahlen kennt! MfG Betel DateianhangBerechnung_von_GAIN_und_OFFSET_für_Analogblöcke_der_LOGO (Beispiel).zip (149 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
18.05.2009 09:56 | |
Beiträge: 661 Bewertung:
|
Hi, das neue AM2 AQ mit Stromausgang gibt es schon. Es hat die Best.Nr. 6ED1 055-1MM00-0BA1 . Ich glaube sogar wer die alte Nr. bestellt, erhält automatisch das neue AM2 AQmit I-Klemme für Strom. Auf den Ausgang (ob U oder I) werden immer die internen Werte 0-1000 umgelegt. Somit können 0-10V, 0-20mA oder 4-20mA ausgegeben werden. Siehe FAQ: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/34969709 Gruß Fux |
Folgen Sie uns auf