15.06.2009 16:10 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
In der Sammlung von Betel ist ein "Poti" zu finden. Vielleicht ist das ja mal ein Ansatz für dich? Oder "Tastereingabe eines Wertes aus einem Bereich" Um auf dem TD was anzeigen zu können mußt du nur einen Meldetext erstellen und dessen Eigenschaften bearbeiten. Es kann sein, daß du die "Einstellungen für Meldetext" noch ändern mußt, zu finden bei "Datei->Einstellung für Meldetext". Dort bei "neue Funktion verwenden" ein Häkchen setzen. Analoge Werte kannst du mit dem Ausgang "AQ" ausgeben. Es können nur Werte zwischen 0 (0V) und 1000 (10V) ausgegeben werden. Hab dir mal die beiden Vorschläge angehangen. DateianhangWerteingabe.zip (157 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 15.06.2009 16:12 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
17.06.2009 10:13 | |
Beiträge: 7 Bewertung:
|
Guten Morgen, Vielen Dank für deine Hilfe Nachbar, die beiden Beispielprogramme haben mir sehr geholfen. |
Folgen Sie uns auf