27.11.2024 09:06 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 29.08.2025 Beiträge: 4087 Bewertung:
|
Hallo, nein, die 6AV2151-1JM00-0AB0 (SIMATIC Unified Comfort Panel, 1 Monitor Client) ist für einen zusätzlichen Fernzugriff zur Überwachung eines WinCC Unified Panels vorgesehen. Dies entspricht nicht dem vorgesehenen Anwendungsfall. Es wird mindestens eine SIMATIC WinCC Unified V19 PC Runtime Lizenz benötigt, die für eine unterschiedliche Anzahl von Power Tags erhältlich ist. Weitere Details zu den Optionen entnehmen Sie bitte den Bestelldaten in der Lieferfreigabe. Je nach Projekt und Panel-Größe ist der Umstieg auf einen PC nicht unbedingt kostensparend, bietet aber möglicherweise mehr Flexibilität und Leistung. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf