03.03.2025 13:22 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 03.09.2025 Beiträge: 1692 Bewertung:
|
Liebe Community, 🎉Endlich ist es soweit und wir können hiermit verkünden: Die Vertriebs- und Lieferfreigabe der lang erwarteten SIMATIC ET 200clean für hygienische Anwendungen ist da. Mit SIMATIC ET 200clean ist ab sofort ein kompaktes dezentrales Peripheriesystem in Hygienic Design und Schutzart IP69K zur Lieferung freigegeben. Dieses Peripheriesystem wurde speziell für Anforderungen in hygiene-sensiblen Anwendungen, wie in der Lebensmittelindustrie, entwickelt und bietet eine zuverlässige und flexible Lösung für die Automatisierung von entsprechenden Produktionsprozessen. I/O Module: SIMATIC ET 200clean DI 16x24VDC
SIMATIC ET 200clean DIQ 16x24VDC/0,5A
SIMATIC ET 200clean CM 8x IO-Link
Zubehör: Verschlusskappe M12, Hygiene Design
Befestigungsschraube M5, Hygiene Design
Die Vertriebs- und Lieferfreigabe ist hier zu finden Hygenic Design Automation 🧀🥛💊💅Die häufigsten Rückrufgründe sowohl bei Nahrungsmitteln als auch Pharmazie- oder Hygieneprodukten sind, neben Fremdkörpern, mikrobiologische und chemische Verunreinigungen der Produkte.🧫🔬 Um hier die größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten, müssen die Maschinen in der Produktion regelmäßig und gründlich gereinigt werden. Doch halten sie das auf Dauer aus, oder muss hier mit einer erhöhten Abnutzung gerechnet werden? Denn manche Komponenten können nicht immer vor der intensiven Reinigung geschützt werden. 🤝Hier kommen spezielle Hygienic Design Automatisierungsprodukte zum Einsatz, die zum einen beständig gegenüber branchenüblichen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln (nach Prüfvorschrift von Ecolab), wie auch heißer Hochdruckreinigung (IP69K) sind, sowie den Richtlinien der European Hygienic Engineering & Design Group (EHEDG) entsprechen. Und damit die Lebensdauer der Maschinen verlängern!😍 Erfahren Sie hier mehr dazu Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: März 2025). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf