27.09.2008 20:51 | |
Beiträge: 228 Bewertung:
|
Hallo cleaner, DateianhangLOGO_HZ.zip (248 Downloads) |
27.09.2008 23:23 | |
Beiträge: 21 Bewertung:
|
Ihr seid echt Klasse, das werd ich gern so verwenden - für mich hätte jetzt sicher "tausend Wege führen um Rom" gegolten :-) Danke |
28.09.2008 06:31 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
@kolbtom Danke, das sieht ja mal nicht schlecht aus. Vielen Dank |
09.12.2008 21:35 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo cleaner, leider lassen deine knappen und datentechnisch unvollständigen Angaben keine präzise Antwort zu. Doch allgemein folgendes: Bereits oben in diesem Thema habe ich auf eine eigene Lösungsvariante und deren Kalibrierung hingewiesen - d. h. als erstes mußt du deine (ggf. verschiedenen) PT1000-Sensorverstärker kalibrieren. Also den von dir jeweils gewünschten Temperaturmessbereich nach 0..10 V "überseten. Dazu findest du eine aus dem Internet stammende Datei, die es Off- und On-line ermöglicht Temperaturen und zugehörige Widerstände auch für PT1000 zu berechnen. Nun kannst du für den "Hausgebrauch" ein gutes Poti" oder besser (aber weniger flexibel und ggf. schwerer beschaffbar) Präzisionswiderstände passender Werte (als Temperatursimulation) verwenden und so den Ausgangsspannungsbereich z. B. for -30 °C bis 100 °C nach 0,00 V bis 10,00 V wandeln (verstärken). Diese kalibrierte Spannung kann nun mit den LOGO! 0..10 V Eingängen (Basis- und Zusatzmodule) verarbeitet werden. Dabei ist eine Auflösung von 1000 Digit max. möglich. Also kann der Bereich von 0..10V in 1000 unterschiedliche Temperaturwerte "gewandelt" werden. Dies geht mittels den Blöcken Analogverstärker bzw. Analoge Arithmetik (nur 0BA6). Hilfsmittel zur Parameterdefinitionu. a. unter: "Hinweise zur Berechnung von Gain und Offset für Analog-Blöcke (wie insbesondere den Analogverstärker) der LOGO!" Nun noch folgendes zurück zur Kalibrierung: Deine Wertangaben ergeben einen Temperaturmessbereich von 180 K und folglich eine Auflösung mit der Logo von 0,18 °C. Da vermutlich (Heizung) nicht jeder der Sensoren den von dir angegebenen Temperaturbereich tatsächlich benötigt, kannst du über die Kalibrierung (Umsetung von Temp.-Bereich in 0..10V-Bereich die Auflösung beeinflussen....Dies hilft bezüglich der Auswertung und Regelqualität: z.B. -30 °C bis 70 °C /ODER 0 °C bis 100 °C--> 100 K Differenz --> Auflösung = 0,1 °C Zu guter Letzt beachte auch die meistens auftretenden Messwertschwankungen (EingangsSpannungsschwankungen) bei konstanter Temperatur (oder Kalibrierwiderstand). Diesbezüglich findest du insbesondere unter "Hinweise zu Maßnahmen bei schwankenden Analogeingangswerten (z. B. Temperatur-Messwerten)" Unterstützung.... MfG Betel DateianhangPT1000_Berechnung.zip (211 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Betel am: 09.12.2008 21:41Dateianlage hinzugefügt... ==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
10.12.2008 22:53 | |
Beiträge: 21 Bewertung:
|
Hallo Betel, vielen Dank für deine, wie gewohnt detailierten Hinweise. Ich erlaube mir nochmal, die Schaltung meiner Heizung mit anzuhängen, vielleicht erklärt sich da manches selbst?! Schau dir bitte mal die Einstellungen an, die habe ich mit Hilfe eines Anlegthermometers skaliert, wahrscheinlich lieg ich damit "Universen" von der Wirklichkeit entfernt Im Prinzip möchte ich ja nur die klassischen Möglichkeiten einer kombinierten Heizungsregelung nutzen, nur ohne Aussentemperatur. Hauptwärmequelle ist die "Holzheizung", welche über einen 4000 ltr-Puffer speisst. Zusatzwärmequelle ist die "Solaranlage" mit zwei im Puffer befindlichen Wärmetauschern, welche über ein "Umschaltventil" geschaltet werden. Als Notheizung ist die "E-Heizung" vorgesehen, die nur in Betrieb gehen soll wenn der unterste Pufferfühler eine Temperatur unter 25°C anzeigt. Die Solaranlage soll nach Möglichkeit geschaltet werden, sobald diese eine Temperatur >3°K als der UV-Solar-Fühler (oben / unten) in Abhängigkeit der Holzheizung, erreicht. Die Laufzeit der Solaranlage soll nach Möglichkeit kumuliert dargestellt werden können.Sollte ich etwas vergessen haben, hänge ich es gern nochmal mit an. Vielen Dank vorerst für Deine Geduld und Mühe. Gruss cleaner DateianhangSchaltplan2.zip (217 Downloads) |
Folgen Sie uns auf