(0)| 11.11.2025 13:23 | |
|
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 18.12.2025 Beiträge: 1742 Bewertung:
|
Die Umschaltung von Bildern innerhalb beliebiger Bildfenster kann in WinCC Unified HMI-Stationen auch über die Wertänderung einer PLC-Variablen erfolgen. Den Bildern, die in den Bildfenstern instanziiert werden, werden dabei eindeutige Bildnummern zugewiesen. Im Folgenden werden die einzelnen Schritte für dieses Vorgehen erläutert. Bild 1: Anzeige von verschiedenen Bildern in einem einzigen Bildfenster (Beispiel Motorstatus) Lösung Mit der Variablen „ScreenNumber“ der Abbildung in Bild 2 wird der Bildinhalt des Bildfensters zwischen den oben dargestellten Bildern für „Motor Ein“ bzw. „Motor Aus“ gewechselt. Diese HMI-Variable synchronisiert sich zyklisch mit einer PLC-Variablen und steuert hierüber den angezeigten Bildinhalt (Bildauswahl) im Bildfenster.
Bild 2: Zuweisung statischer Bildnummern in den Bildern, welche dynamisch im Bildfenster instanziiert werden sollen (Screenshot exemplarisch) Bild 3: Einstellungen zur Dynamisierung der Bildnummer in den Eigenschaften des Bildfensters Achtung! Beim Erfassungszyklus der HMI-Variablen bitte beachten, dass der Erfassungszyklus der HMI-Variablen so kurz ist, dass die Wertänderungen in der PLC vom HMI erkannt werden können. Weitere Informationen Hinweis! Die o.g. Tipps stellen lediglich einen Auszug von Lösungsansätzen vor, weitere Lösungen sind möglich. Irrtümer und Fehler vorbehalten. Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (PK) |
Folgen Sie uns auf