29.05.2025 05:54 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 16.09.2025 Beiträge: 35965 Bewertung:
|
Microsoft Patches/Updates auf WinCC V7/8 StationenWas muss ich bei bei der Installation von Microsoft Patches auf einer SIMATIC WinCC V7/V8-Station beachten ("Sicherheitsupdates", "Wichtige Updates" und "Definitionsupdates")? A) ALM-Dienst durch Windows-Update KB5058411 gestört B) WebNavigator-Lizenzfreigabe durch Windows-Updates von Juli/August 2024 gestört C) Härtungsmaßnahmen von Windows DCOM Server (KB5004442) D) Updates für SQL Server E) Update "20H2" und SQL-Server F) Als problematisch erkannte Updates G) Empfohlene Microsoft Updates H) Verwendung des "Microsoft Windows Server Update Service" ("WSUS") I) Allgemeine Kompatibilitätsaussagen J) Weiterführende Informationen Änderungshistorie Microsoft beseitigt regelmäßig Sicherheitslücken in seinen Produkten und stellt diese Korrekturen über offizielle Updates/Patches seinen Kunden zur Verfügung. Beachten Sie auf Rechnern mit SIMATIC WinCC V7/V8-Installation folgende Hinweise zur Installation solcher Patches, sowie zu empfohlenen bzw. möglicherweise problematischen Microsoft Updates (Punkte F & G). |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 05/29/2025 05:55:36 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf