(0)| 09.01.2012 10:14 | |
|
Beiträge: 3037 Bewertung:
|
Hallo, Hast du schon die Step7 integration neuinstalliert? Über Systemsteuerung -> Software -> WinCC flexible -> ändern -> Programm ändern. Zuerst hier die Option Step7 integration deinstallieren. Danach das Setup auf die gleiche Weise starten und die Option wieder installieren. Hier ist noch ein Beitragder die Projektierung der Verbindung beschreibt. Wie kann eine Verbindung zwischen WinCC flexible Runtime (PC/Panel) und S7-300/400 über Profibus/MPI projektiert werden? Tweety |
Folgen Sie uns auf