(0)| 09.01.2012 12:19 | |
|
Beiträge: 3037 Bewertung:
|
Hallo, du projektierst ein Datum-Uhrzeit-Feld und verwendest unter Prozess eine Variable. Den Modus des Felds muß auf "Eingabe/Ausgabe" stehen. Jetzt kann in diesem Feld in der Runtime die Uhrzeit eingestellt werden. weiter hast du die Uhrzeit des Panels und der Steuerung zu synchronisieren. Wie werden Datum und Uhrzeit zwischen einem Bediengerät und einer S7-300 bzw. S7-400 Steuerung mit WinCC flexible synchronisiert? Welche Sprachen sind in WinCC flexible verfügbar? Wie kann eine Sprachumschaltung für ein Bediengerät realisiert werden? Tweety |
Für diesen Beitrag bedanken sich
|
|
| 10.01.2012 15:12 | |
|
Beiträge: 3037 Bewertung:
|
Hallo, Du kannst in Step7 die Uhrzeit deiner Steuerung stellen. in Step7 ---> Zielsystem --> Diagnose ---> Uhrzeit stellen. Wenn du die Systemzeit der CPU auf das Bediengerät übertragen willst, dann brachst du nurden SFC1 um die Uhrzeit auszulesen. Siehe im FAQ Wie werden Datum und Uhrzeit zwischen einem Bediengerät und einer S7-300 bzw. S7-400 Steuerung mit WinCC flexible synchronisiert? 1. Übertragen der CPU-Systemzeit auf das Bediengerät Tweety |
Folgen Sie uns auf