22.10.2024 08:28 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 18.09.2025 Beiträge: 1705 Bewertung:
|
Sie stehen vor der Aufgabe Ihre einzelnen Netzwerke voneinander zu trennen?
Durch die Verwendung von OT-Firewalls ergeben sich auch funktionale Vorteile, die sowohl für Maschinenbauer als auch Betreiber von Nutzen sind:
Beispiel: Ein übergeordnetes System möchte per OPC UA Zugriff auf ausgewählte Datenbereiche in der Steuerung der Maschinenzelle zugreifen. Um die Anfrage des OPC-UA -Clients zur Steuerung zu erlauben, muss der entsprechende Port für den OPC UA Dienst angelegt werden. Als nächster und letzter Schritt muss eine Regel mit der Angabe der IP-Adresse für die Quelle und das Ziel angelegt werden. Eine zusätzliche Regel für den Rückweg ist nicht notwendig, da SCALANCE SC-600 Geräte Stateful Packet Inspection (SPI) Firewalls sind. In unserem SiePortal erhalten Sie Anwendungsbeispiele, um sich einen ersten Überblick zu verschaffen: Firewall von Industrial Security Appliance SCALANCE S verstehen und anwenden Welche NAT-Szenarien können mit SCALANCE SC-600 / M-800 / S615 realisiert werden? Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebenen Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrages (Stand: Oktober 2024). Viele Grüße |
Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 11/11/2024 12:23:28 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf