(0)| 27.05.2025 03:19 | |
|
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.01.2026 Beiträge: 36482 Bewertung:
|
Redundante IO-Module angebunden an SIMATIC S7-1500Anwenduungsbeispiel: IO-Module können redundant an eine SIMATIC S7-1500 angebunden und überwacht werden Wenn die Verfügbarkeit von Sensor- und/oder Aktorschleifen erhöht werden muss, bietet diese Anwendung effektive Lösungen. Durch die Einbindung von Redundanz der IO-Module, die an einzelne oder redundante Sensoren/Aktoren angeschlossen sind, wird die Verfügbarkeit dieser Schleifen erheblich verbessert. Dank der Überwachung durch die "LRedIo"-Funktionsbausteine wird das Automatisierungssystem auch im Falle eines IO-Modul- oder Kanalfehlers weiter betrieben, wodurch sichergestellt wird, dass der Kundenprozess unbeeinflusst bleibt. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
|
|
Folgen Sie uns auf