30.10.2015 08:45 | |
Beiträge: 567 Bewertung:
|
Hallo Kuehne76HE, welche PCS 7 Version bzw. WinCC Version hast du genau? Eventuell wurde das von dir beschriebene Verhalten in einem der vielen Updates behoben. Grüße... |
26.11.2015 11:07 | |
Beigetreten: 26.10.2011 Letzter Bes: 12.09.2025 Beiträge: 765 Bewertung:
|
Wie schon Ralphinio beschrieben hat, ist für PCS 7 V8.0 SP1 nur WinCC 7.2 bis Upd5 freigegeben.
Sortierung: Dieses fehlerhaftes Sortierung ist bekannt und es wird versucht dies in der nächsten Kompa-Tool-Version zu beseitigen. Der Fehler kommt durch die Excel-Sortierfunktion, die durch ein Skript im Kompa-Tool umgangen werden muss.
Tipp Beim Suchen von Kompatibilitäten im PCS 7-Umfled immer mit PCS 7 als Hauptkomponente starten. |
SIMATIC PCS 7 - Overview |
|
Folgen Sie uns auf