(0)| 21.07.2010 16:23 | |
|
Beiträge: 2930 Bewertung:
|
Hallo, pro Schreibzyclus in ein Datalog sind max. 203 Bytes möglich. Mal so ne Idee: Mach dir die Uhr in den V-Speicher, danach ein Zähler (Sekunden), dann die Daten. Alles im V-Speicher hintereinander. Zeichne die Daten im V-Speicher der CPU auf. Ist der Voll, dann per Datalog auf die Karte ohne Dat&Zeit. Damit hast du dann in Excel eine seeeeeeeehr breite Tapete aber immerhin die Daten. Je Zelle allerdings nur max. 4Bytes. Hängt an der Anlage auch ein PC, dann ist PC-Access die Lösung. Hol dir die Daten per PC-Access und bastel dir per VBA was, das die Daten auf der HD abgelegt werden. PC-Access kostet allerdings was. 60 Tage kostenlose Demo findest du unter www.siemens.de/s7-200 Hoffe das hilft |
Folgen Sie uns auf