26.02.2025 16:18 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 18.09.2025 Beiträge: 1705 Bewertung:
|
Die neuen S7-1500 CPUs ( ab FW:V3.0 ), mit innovierter Hardware, haben intern einen neuen Chip bekommen, was es unmöglich macht die „alte“ Hardware mit der neuen ( ab V3.0 )Firmware auszurüsten. Es wird grundsätzlich aber auch für die ältere Hardware ( bis mehrere Jahre nach der Produktabkündigung ) bei Bekanntwerden von Sicherheitslücken weiterhin ein Firmwareupdate in Form von Bugfixes zur Verfügung gestellt. Generell ist die Firmware Version in drei Teile unterteilt: z.B: V1.2.3 V1: Neue Hauptversion mit der oft auch eine neue Hardware eingeführt wird .2: Neue Firmware Unterversion, mit der oft neue Funktionalitäten eingeführt werden. .3: Neue Firmware mit der meist Bugfixes ausgerollt werden. Wo finden Sie aktuelle Informationen zu Sicherheitsschwachstellen, von denen Siemens-Produkte betroffen sind? https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109805467 Unter nachfolgenden Link sind alle FW-Updates für die S7-1500 aufgelistet und downloadbar. Firmware-Update S7-1500 CPUs incl. Displays und ET 200 CPUs (ET 200SP, ET 200pro) Bisherige Firmwareupdates mit Sicherheitsfunktionen und Verbesserungen für die S7-1500, siehe Bild: [Bild] |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf