02.08.2021 13:34 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 30.09.2022 Beiträge: 21 Bewertung: (3)
|
Hallo SIOS-Forum-Community, bei der Umsetzung der Maschinenrichtlinie ist neben der normkonformen Anwendung der Gefahrenanalyse und Risikominderung auch die Validierung der Sicherheitsapplikation gefordert. Insbesondere erfordert die Validierung bzw. die Erbringung des Nachweises der normkonformen Umsetzung der Sicherheitsapplikation eine hohe Verantwortung und Aufmerksamkeit. Da auch die Bereitstellung von Produktzertifikaten ein Bestandteil des Validierungsprozesses ist, stellt sich häufig die Frage wo diese zu finden sind. Ein einziges TÜV Zertifikat für ein breites Spektrum der fehlersicheren SIMATIC Hard- und Software Im Siemens Industry Online Support gibt es ein einziges übergreifendes TÜV Zertifikat, welches sowohl für die zentrale und dezentrale SIMATIC Hardware als auch für das Safety TIA Portal Engineering und die im TIA Portal bereitgestellte Safety Bausteine gültig ist. Download: Inhalte des Zertifikats: SIMATIC Hardware:
SIMATIC Software:
Weitere nützliche Hilfsmittel zur Erstellung und Validierung einer Applikation mit funktionaler Sicherheit
Wichtiger Hinweis (Haftungsausschluss)! Die in diesem Beitrag genannten Hinweise beziehen sich auf die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültigen Informationsquellen (Stand: August 2021). Für Sicherheitsapplikationen sind generell die aktuell gültigen Normen und Vorschriften sowie die jeweils aktuellen rechtsverbindlichen Handbuchangaben der eingesetzten Baugruppen einzuhalten. Somit besteht kein Haftungsanspruch auf die Inhalte des Beitrags, insbesondere da Änderungen in den Normen sowie Fehler und Irrtümer nicht ausgeschlossen werden können. Viele Grüße SIMATIC-Safety-FB-GER (PK) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf