12.10.2021 12:01 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 23.08.2024 Beiträge: 1403 Bewertung:
|
Eine BaseUnit der ET 200SP besteht aus Betätiger und Klemmenbox. Zur Verdeutlichung, dient der Abschnitt "Klemmenbox am BaseUnit tauschen" in dem SIOS Beitrag: Videos zur Montage von ET 200SP Die Klemmenboxen und die Unterteile können theoretisch beliebig kombiniert werden. Es ist nur nicht jede Kombination sinnvoll. Ausschließlich die Kombination von Bauteilen mit der gleichen Farbe des Betätigers für die Hutschienenentriegelung und des Klemmblocks sollte gewählt werden. Es gibt zwei Varianten des Betätiger:
Daraus ergeben sich folgende Regeln: -> Helle Klemmenboxen (kurze und lange Version) dürfen nur auf Unterteile mit hellem Betätiger gesteckt werden. (siehe Anhang, bei beiden linken BU-Varianten kommt dasselbe Unterteil zum Einsatz) -> Dunkle Klemmenboxen (kurze und lange Version) dürfen nur auf Unterteile mit dunklem Betätiger gesteckt werden (siehe Anhang, bei beiden rechten BU-Varianten kommt dasselbe Unterteil zum Einsatz) Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Oktober 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC- S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf