07.01.2022 12:07 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 16.09.2024 Beiträge: 1429 Bewertung: (142)
|
Wir bekommen Fragen welche Steuerungen mit MF (MultiFeldbus) , bzw. MFP (Multifunktionale Plattform) ausgeführt sind? Gerne geben wir dazu einen Tipp ET 200SP MF Das Modul 6ES7155-6MU00-0CN0 hat folgende technische Eigenschaften: Verbindet über die Funktion MultiFeldbus das Dezentrale Peripheriesystem ET 200SP mit
Video:SIMATIC ET 200SP MultiFieldbus MultiFieldbus Configuration Tool (MFCT) S7-1518 MFP Die CPU 1518-4 PN/DP MFP Multifunktionale Plattform
Die CPU 1518-4 PN/DP MFP bietet die folgenden Möglichkeiten:
Die CPU 1518-4 PN/DP MFP eignet sich für:
Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Januar 2022). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC- S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf