Industry Online Support
Technical Forum
24.03.2009 14:52 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Hallo. Ich habe in meinem konkreten Fall ein Profibusnetzwerk, in dem mehrere S7-300 Systeme überDP/DP Koppler verbunden sind (Siehe Anhang). Alle 4 S7-300Systeme sollen jetzt über Fernwartung zugänglich sein(Ein TS-AdapterII + Teleservice Software). Meine Frage ist jetzt, ob es mögich ist das ich mich übernur einen TS-AdapterII (welcher auf der MPI/Profibus Schnittstelle einerCPUangeschlossen ist) quasi auch auf alle anderen CPU'srouten kann. Ich glaube ja eher das soetwas nicht möglich ist, da der DP/DP Koppler ja eigentlich die Profibusnetzwerke komplett trennt bzw. sind die DP und MPI Adressenüber das gesamte Netz gesehen ja nicht eindeutig vergeben, somit wird der TS-Adapter ja auch nicht den Weg auf diegewünschte CPUfinden ? Hat jemand von euch damit Erfahrung bzw.eventuell auch einen Lösungsansatz(außer das man den TS-Adapter manuell auf die jeweilige CPU ansteckt). Danke im Voraus! mfg Peter DateianhangSPS-Konzept.pdf (53 Downloads) |
Folgen Sie uns auf