Industry Online Support
Technical Forum
08.02.2022 14:54 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 11.09.2024 Beiträge: 33737 Bewertung: (4189)
|
SSA-316383: NumberJack Vulnerability in LOGO! CMR and SIMATIC RTU 3000 devices ZUSAMMENFASSUNG: Im zugrunde liegenden TCP/IP-Stack von LOGO! CMR und SIMATIC RTU 3000 Geräte. Es könnte einem Angreifer ermöglichen, über das Netzwerk auf die LAN-Schnittstelle eines betroffenen Geräts zuzugreifen Hijacking einer laufenden Verbindung oder Spoofing einer neuen. Die WAN-Schnittstelle ist jedoch nicht betroffen. Siemens hat Updates für die betroffenen Produkte freigegeben und empfiehlt ein Update auf die neusten Versionen.
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf