11.02.2022 11:36 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 23.08.2024 Beiträge: 1403 Bewertung:
|
Wie könnte eine Beispiel Anwendung bei dem der Switch gesucht wird aussehen? Innerhalb einer Anlage wird zur Datenübertragung zwischen mehreren ET 200SP Stationen Lichtwellenleiter (LWL)-Technik mit LC (Lucent Connector) -Anschlusstechnik benötigt. LWL Technik, da die Reichweite einer elektrischen PROFINET Verkabelung nicht ausreicht. Des Weiteren könnte es sein, dass die Stationen galvanisch getrennt werden sollen (z.B. Überspannungsschutz). Es kommt dezentrale Peripherien ET 200SP mit dem Busadapter BA 2xLC, 2x LC Glas-LWL-Anschlüsse (6ES7193-6AG00-0AA0) zum Einsatz . Benötigt wird ein Switch mit zwei optischen und vier elektrischen Ports, der für die Anwendung geeignet ist? Lösungsmöglichkeit 1: Eingesetzt wird ein Switch mit zwei optischen und sechs elektrischen Ports. 1 St. SCALANCE XC206-2SFP managebarer Layer 2 IE Switch 1 St. SCALANCE X Zubehör; Stecktransceiver SFP991-1, mit LC-Port optisch; Multimode Glas bis max. 5 km (je nach Anwendung können 1 oder 2 SFP Module zum Einsatz kommen) Lösungsmöglichkeit 2: Werden in Summe nur 4 Port benötigt ,so kann auch der Switch SCALANCE XF204-2BA ,der zwei BA der ET 200SP aufnehmen kann, zum Einsatz kommen. Es können BA mit elektrischen oder optischen Port genutzt werden: 1 St. SCALANCE XF204-2BA managed IE Switch Weitere Infos können der Bestellübersicht " Managed Industrial Ethernet Switches "entnommen werden: Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Februar 2022). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC- S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf