15.02.2022 16:15 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 23.08.2024 Beiträge: 1403 Bewertung: (137)
|
Die Tastaturbelegung im TIA Portal wurde an die Tastaturbelegung von Windows angepasst, aus diesem Grund hat sich die Belegung im Vergleich zu STEP 7 V5.x verändert. Die Standardbelegung ist z. B. für eine Negierung in FUP STRG + Shift + 4. Sie können diese Einstellungen ändern. Die Einstellung finden Sie unter Extras -> Einstellungen -> Tastaturbedienung. Zum Anpassen der Tastaturbedienung wählen Sie oben als aktive Liste „Benutzerdefinierte Tastenkombination“ aus und klicken dann auf den gewünschten Eintrag. Über die drei Punkte in der Spalte „Benutzerdefinierte Tastenkombination“ können Sie Ihre Einstellung vornehmen. Weitere Informationen haben wir im Handbuch zusammengestellt. Tastaturbedienung im TIA Portal Benutzerdefinierte Tastenkombinationen verwenden Benutzerdefinierte Tastenkombinationen importieren und exportieren Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Februar 2022). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-1500-1200-FB-GER (NJ) |
Folgen Sie uns auf