23.02.2022 08:08 | |
Beigetreten: 26.04.2021 Letzter Bes: 20.03.2024 Beiträge: 76 Bewertung: (10)
|
Im folgenden Beitrag möchten wir einige allgemeine Hinweise zum Thema Lizenzierung und Software Download (TIA Portal) geben und weiterführende Informationen aufzeigen. Im verlinkten FAQ sind zahlreiche Informationen zur Lizenzierung in einem PDF-Dokument zusammengefasst. Welche Arten von Lizenzen gibt es? Für Engineering-Software als auch für Runtime-Software gibt es verschiedene Lizenz-Typen. Woraus besteht eine Lizenz? Eine Lizenz besteht aus dem Certificate of License (CoL) und dem License Key. Das CoL ist eine Verbriefung (schriftlicher Nachweis) der Lizenz. Dieser Nachweis wird bspw. im Falle der Wiederherstellung einer defekten Lizenz benötigt. Der License Key ist der "technische Repräsentant" der Lizenz ("elektronischer Lizenzstempel"), welcher bspw. auf ein Gerät transferiert wird. In welcher Lieferform kann eine Lizenz und die zugehörige Software erworben werden? Eine Lizenz kann meist als Datenträger-Variante oder Download-Variante (Online Software Delivery (OSD)) erworben werden. Mit der Datenträger-Variante enthält man die Lizenzen auf einem USB-Stick, die Zertifikate in Papierform sowie die zugehörige Software auf DVD. Mit der Download-Variante können Lizenzen, Zertifikate und zugehörige Software über die OSD-Plattform aus dem Internet heruntergeladen werden. Alternativ kann die TIA Portal Software als kostenlose TRIAL-Version aus dem SIOS heruntergeladen werden (z.B. Trial-Software für STEP 7, WinCC und Startdrive für TIA Portal V17). Wo werden Lizenzen verwaltet? Weiterführende Informationen
Hinweis Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf