(0)| 25.04.2022 09:43 | |
|
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 18.12.2025 Beiträge: 1742 Bewertung:
|
Ja,die Archivierung über die SIMATIC Memory Card benötigt keine Lizenz. Die SIMATIC Memory Card ist bei neuangelegten Projekten standardmäßig als Archivierungstyp vorbelegt. Sollte ein WinCC Professional vorhanden sein, können Sie bevor das Energieprogramm generiert wird, zwischen der Art der Archivierung wählen. Archivierung in WinCC Professional oder Archivierung über SIMATIC Memory Card. Bei einer Archivierung der Energiedaten auf der SIMATIC Memory Card, werden die Daten im Textformat als CSV-Datei gespeichert. Hierbei werden folgende Parameter aufgezeichnet:
Diese Rohdaten können Sie anschließend mit verschiedenen Programmen weiterverarbeiten, z. B. Microsoft Excel. Die Speichergröße des Data Log lässt sich nach folgender Formel berechnen: Data Log (Größe) = 45 Byte + (Anzahl der Datensätze x 190 Byte) Weitere Informationen sowie eine nähere Beschreibung finden Sie in dem Anwendungsbeispiel "SIMATIC Energy Suite – Auswertungstool für Energiedaten mit Archivierungstyp SIMATIC Memory Card": Wichtiger Hinweis: Um einen Bezugszeitraum der archivierten Daten zu haben, ist zunächst eine Synchronisierung der Baugruppenuhrzeit erforderlich. Mehr Informationen zur Uhrzeitsynchronisation über einen NTP-Server finden Sie hier Weitere Informationen dazu stehen im Handbuch zur Energy Suite. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: April 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf