09.02.2022 03:31 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.04.2024 Beiträge: 32894 Bewertung: (4066) |
SIMATIC S7-PLCSIM Advanced V4.0 - Service Pack 1Für SIMATIC S7-PLCSIM Advanced V4.0 steht das dazugehörige Servicepack 1 ab sofort zum Download zur Verfügung. Das Service Pack 1 ist für die Hochrüstung von SIMATIC S7-PLCSIM Advanced V4.0 gültig und wird allen Anwender der V4.0 empfohlen. Neben einer Reihe von Verbesserungen unterstützt das Servicepack 1 auch die Firmware Version V2.9.4 der S7-1500 CPUs. Installationshinweis: Das Service Pack lässt sich auch ohne vorinstalliertes PLCSIM Advanced V4.0 installieren (Vollinstallation). Hinweise zu Verbesserungen gegenüber früheren Versionen entnehmen Sie bitte der Readme.
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf