06.04.2022 16:39 | |
Beigetreten: 08.11.2021 Letzter Bes: 08.07.2024 Beiträge: 31 Bewertung:
|
Hallo zusammen, wir haben unser PCS7 System von V9.0 SP1 auf V9.0 SP3 UC3 hochgezogen. Seitdem haben wir immer wieder das Problem, das sich einer der redundanten OS durch eine Selbstdiagnose neu startet. Die erste Meldung lautet immer: "Selbstdiagnose: Wert TLGRT Exception von Teilnehmer Machine.Software.WinCC.TagLoggingServer ist ungültig" Danach folgen noch eine Reihe weiterer Meldungen (siehe Screenshot). Letztendlich fährt der Server runter und startet die Runtime neu. Hatte jemand dieses oder ein ähnliches Problem und kann einen Tipp geben was hier die Lösung ist? Dateianhang2022-04-06 16_31_35-NTTP119PCS7SA und 4 weitere Seiten - Geschäftlich – Microsoft Edge.png (252 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf