13.07.2022 15:40 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 30.10.2024 Beiträge: 1463 Bewertung: (147)
|
Für die Inbetriebnahme steht bei den meisten Technologieobjekten eine bereits vorgefertigte Maske im TIA Portal zur Verfügung. Nachdem das Technologieobjekt angelegt wurde, lässt sich bereits die Inbetriebnahmemaske öffnen. Beispielhaft stellt das folgende Bild die Oberfläche für eine Positionierachse dar: Mit Hilfe der Inbetriebnahme und der Achssteuertafel der Positionierachse ist es möglich, die Achse auf eine bestimmte Position verfahren zu lassen, die Achse mit einer genauen Drehzahl verfahren zu lassen und ein direktes Feedback bezüglich des Status der Achse zu erhalten. Der Anwender wird komfortabel und intuitiv durch die Maske geführt. Ein weiteres Beispiel ist die Inbetriebnahmemaske für das Technologieobjekt PID_Compact: Der Universal-PID-Regler kann mit Hilfe der Oberfläche erstoptimiert und nachoptimiert werden. Auch hier erhält der Anwender ein Feedback bezüglich des Status der Optimierung und die Funktion der Regelung wird im Diagramm dargestellt. Durch diese intuitiven und standardisierten Inbetriebnahmeoberflächen für die Technologieobjekte im TIA Portal werden dem Anwender umfassende Möglichkeiten für Tests an den Objekten geboten und auch Optimierungen an Antrieben und Reglern können durchgeführt werden. Falls eine Anlage mit Motion Control und einer S7-1500 oder einer S7-1500T in Betrieb genommen werden soll, bietet folgendes Dokument in Kapitel 8.1 einen Leitfaden zur Inbetriebnahme am Beispiel eines Technologieobjektes Positionierachse: Hinweis: |
Folgen Sie uns auf