19.07.2022 15:36 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 1430 Bewertung: (143)
|
Im TIA Portal steht das Technologieobjekt Nockenspur zur Verfügung, welches auch als Nockensteuerwerk bezeichnet werden kann. Dieses erzeugt eine Schaltsignalfolge abhängig von der Position einer Achse oder eines Externen Gebers. Eine Nockenspur kann aus bis zu 32 einzelnen Nocken bestehen und auf einen Ausgang ausgegeben werden. Die Schaltzustände können im Anwenderprogramm ausgewertet oder auf digitale Ausgänge geschaltet werden. Die Nockenspur kann auf die Technologieobjekte Gleichlaufachse, Positionierachse oder Externen Geber angewendet werden. In folgendem Diagramm wird deutlich, wie eine Nockenspur arbeitet:
Im Handbuch werden die Funktionen und die Programmierung der Nockenspur detailliert beschrieben: Hinweis: |
Folgen Sie uns auf