17.08.2022 13:20 | |
Beigetreten: 29.01.2021 Letzter Bes: 12.05.2023 Beiträge: 47 Bewertung: (4)
|
Bei der aktuellen Generation (V2) derSIMATIC HMI Industrial Flat Panel (IFP) V2 Multi-Touchscreens (MT)
wurde die Kalibrierung der Touchscreens überarbeitet und verbessert. So ist ab der Generation V2 eine Kalibrierung des kapazitiven Multi-Touchscreen nicht mehr notwendig. Die Kalibrierung des kapazitiven Multi-Touchscreen des IFP V2 wird nun automatisch während des Startvorgangs durchgeführt. Dabei wird während der Kalibrierung der Touchscreen gesperrt und es ist wichtig zu beachten während des Startvorgangs
Hinweis: Einige Betriebssysteme bieten eine Touch-Kalibrierung an, diese ist jedoch für kapazitiven Multi-Touchscreen nicht notwendig. Diese Kalibrierung führt zu keiner Verbesserung der Genauigkeit. Weitere Information: Abhängig vom Betriebssystem und der Software, die auf dem PC installiert ist, kann die Multitouch-Bedienung erweiterte Funktionen oder Einschränkungen aufweisen. Beachten Sie entsprechende Dokumentation.
Mit freundlichen Grüßen |
Folgen Sie uns auf