05.10.2022 17:08 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 29.07.2024 Beiträge: 259 Bewertung: (71)
|
Vielleicht haben Sie sich im Zuge Ihrer Projekterstellung schon einmal Gedanken zum Thema Standardisierung gemacht und sich gefragt, wie Sie dieses Thema auch bei der Erstellung von Skripten in WinCC Unified umsetzen können. Falls nicht sollten Sie dies unbedingt tun. Die Verwendung eines einheitlichen Programmierstils macht Ihren Code nicht nur leichter lesbar, sondern erleichtert auch die Fehlererkennung und Wiederverwendbarkeit. Gerade wenn mehrere Programmierer am selben Programm arbeiten, empfiehlt es sich daher einen einheitlichen Programmierstil zu verfolgen. Sollten Sie bisher noch keinen eigenen Leitfaden zur Codestellung haben, bietet Ihnen der Programmierstyleguide für JavaScript unter SIMATIC WinCC Unified einen guten Einstieg in das Thema. Dieser greift verschiedene Aspekte eines einheitlichen Programmierstils auf. Er beinhaltet beispielsweise Regeln und Empfehlungen für die Deklaration und Verwendung von Variablen oder stilistische Regeln zur Strukturierung Ihres Codes. Bereits die Einhaltung dieser Regeln kann Ihnen helfen, von den oben genannten Vorteilen eines einheitlichen Programmcodes zu profitieren! Weitere Informationen: Anwendungsbeispiel SIMATIC WinCC Unified - Tipps und Tricks zur Skripterstellung (JavaScript) Hinweis: Die in diesem Artikel beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (Stand: Oktober 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (JD) |
Folgen Sie uns auf