28.06.2023 14:50 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 23.08.2024 Beiträge: 1403 Bewertung: (137)
|
Wenn aus einem HMI-Bildbaustein (Faceplate z. B. "FP1") ein weiterer Bildbaustein als Popup aufgerufen wird, werden die verschalteten Schnittstellen-Variablen an das zu öffnende Faceplate ("PopupFP") automatisch weitergegeben. Dazu wird die gleiche Variablenschnittstelle in beiden Typen festgelegt, z.B.: Das Faceplate wird über JavaScript (Code-Snippet Open faceplate in popup) aus dem Faceplate aufgerufen: Anders als beim Öffnen des Popups aus einem Bild, wird deshalb keine Schnittstelle (Interface) übergeben. Diese und weitere Informationen finden Sie im Anwendungsbeispiel SIMATIC WinCC Unified - Tipps und Tricks zur Skripterstellung (JavaScript) . Siehe Kapitel 5.5.3 Faceplate aus Faceplate öffnen. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juni 2023). Mit freundlichen Grüßen Fachberatung Deutschland (MS) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf