25.06.2024 11:00 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 1379 Bewertung: (130)
|
Gerne geben wir einen Tipp zu folgender Frage: Wie kann ich weiterhin mein Field PG M5 verwenden und daher den Arbeitsspeicher erweitern? Wo finde ich Bestellnummern für Ersatzteile? Unser Tipp: Für die Ersatzteilsuche kann Spares on Web verwendet werden. Spares on Web ist ein webbasiertes Tool von Siemens, mit dem Sie Ersatzteile identifizieren können. Nach Eingabe der Artikelnummer und Seriennummer werden die verfügbaren Ersatzteile für das entsprechende Gerät angezeigt. Nachfolgend die wichtigsten Zubehör-Teile für das Field PG M5: Speicher-Module: 6ES7648-2AK70-0PA0 SIMATIC IPC Speichererweiterung Speichermodul 8 GB (1x 8 GB), DDR4 2400 SD-RAM, SODIMM, für SIMATIC Box IPC427E, SIMATIC Panel IPC477E, FieldPG M5 6ES7648-2AK80-0PA0 SIMATIC IPC Speichererweiterung Speichermodul 16 GB (1x 16 GB), DDR4 2400 SD-RAM, SODIMM, für SIMATIC Box IPC427E, SIMATIC Panel IPC477E, FieldPG M5 Hinweis: Auf der Grundplatine sind 2 Steckplätze für DDR4-Speichermodule vorhanden. Sie können damit die Speicherkapazität des PG auf bis zu 32 GByte erweitern. Die maximale Speichermodulgröße ist 16 GByte. Als Neuteil ist das SIMATIC Field PG M5 seit 01.01.2020 produktgestrichen und wird durch die Nachfolgetypen abgelöst. Allgemeine Informationen zum Programmiergerät SIMATIC Field PG Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juni 2024). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf