26.08.2024 19:10 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 26.08.2024 Beiträge: 1409 Bewertung: (137)
|
Eine Parallel-Installation von zwei WinCC Runtimes auf dem Open Controller wurde nicht getestet und ist somit nicht freigegeben! Welche einzelnen Visualisierungen im TIA Portal V19 UPD2 mit dem Open Controller projektiert werden können, sehen Sie in der folgenden Tabelle. Tabelle: Fallunterscheidung nach FW-Version, Betriebssystem und RT-Typ Weitere Informationen: Workaround finden Sie unter "WinCC Unified und WinCC RT Advanced“ in der Lieferfreigabe ET 200SP Open Controller CPU 1515SP PC2 mit SW Controller CPU 1505SP (F/T/TF) V30.0 Lieferfreigabe WinCC Unified V19 ES&RT unter „Software Anforderungen“ Produktmittelung Neue Version V30.1 der S7-1500 Software Controller CPU 1505SP (F/T/TF) für ET 200SP Open Controller CPU 1515SP PC2 Hinweis Die in diesem Artikel beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (Stand: August 2024). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (JD) |
Folgen Sie uns auf