23.03.2010 18:41 | |
Beigetreten: 30.05.2007 Letzter Bes: 27.06.2012 Beiträge: 8 Bewertung:
|
Hallo Proplem gelöst: Habe unter Windows 7 Home Premium Simatic Basic 10.5 + Service Pack 2 installiert und zum laufen gebracht. 1. Habe die HKEY´s die im Link beschrieben sind einfach im regedt32.exe im File Editor gelöscht. 2. Dann das Setup ausgeführt und alles installiert, im Windows XP SP3 Kompatibilitäts Modus. 3. Bei Simatic Basic WinCC flexible Service Pack 2 kommt beim installieren eine Meldung das nach der Installation der Microsoft SQL Server 2005 SP3 nachinstalliert werden soll. 4. Auf der Microsoft Homepage den Microsoft SQL Server 2005 SP3 downgeloadet und nach der Simatic Basic installation ausgeführt und alles Funktioniert einwandfrei ohne Probleme. lg markus |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf