03.02.2011 10:22 | |
Beiträge: 376 Bewertung: (57) |
Hallo, vermutlich hast du schon eine Lösung für das Problem. Ich habe mal die Information bekommen, dass das Konverterkabel 6ES5734-1BD20 nicht mit allen CP's oder IP's funktioniert. Manche dieser Baugruppen liefern über Pin 14 der entsprechenden Schnittstelle nicht die erforderlichen 5 Volt. Das solltest du mal anhand der Schnittstellenbeschreibung des CP516 überprüfen. Die PG/AG-Schnittstelle von CPU's (SIMATIC S5) liefern in der Regel über Pin 14 die 5 Volt. Das würde auch erklären, dassdu mit diesen Konverterkabel 6ES5734-1BD20kein Problem hast, wenn der Kommunikationspartner eine SIMATIC S5/CPUxxx ist. Tipp. Unter folgenden Link findestdu Informationen zur Köster-Box (PC-S5-Interface). Die Köster-Box hat im Gegensatz zum Konverterkabel 6ES5734-1BD20 eine eigene Spannungsversorgung. Damit solltest du auch an Baugruppen Online kommen, dieüber Ihre Schnittstelle keine 5 Volt liefern. Fallsdieser Beitrag für dich zu spät kommt, hoffe ich, dass er für andere S5-Anwendern noch hilfreich sein könnte. Hier noch der Link: http://www.koester-systemtechnik.de/Koester_Box.html Gruß Gucci |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf