Industry Online Support
Technical Forum
22.09.2011 16:26 | |
Beiträge: 739 Bewertung:
|
Die Bestellnummerfür den MICROMASTER 4 IMPULSGEBERAUSWERTUNG MODUL TTL DIFFERENTIELL / HTL INKREMENTELL 300 KHZ MAX., 5V ODER 24V, 3W ENCA, ENCB, ENCZ // ENC-REC lautet 6SE6400-0EN00-0AA0 Katalog unter: https://www.automation.siemens.com/mcms/infocenter/content/de/Seiten/order_form.aspx?nodeKey=key_516851&infotype=catalogs Zur Inbetriebnahme bitte das Kapittel in der Betriebsanleitung 3.5.7.15 Drehzahlgeber anschauen Parameterliste: MICROMASTER 440 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23708204 Betriebsanleitung http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24294529 FAQ: Gibt es Unterschied in der Wirkungsweise bzw. in der Handhabung der PID-Regler der verschiedenen Umrichter? http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23997256 Wie kann ich die sensorlose Vektorregelung (SLVC) am MICROMASTER 440 oder SINAMICS G120 optimieren? http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/7494205 |
29.09.2011 22:14 | |
Beiträge: 8 Bewertung:
|
Vielen Dank für die ausführliche Antwort Jens! Muss mich da jetzt ertmal durchwühlen... |
Folgen Sie uns auf