07.03.2012 09:01 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432)
|
Hallo, du mußt beachten welche Spannungsversogung (auf der CPU aufgedruckt) du verwenden muß. Es gab: 24V DC und 230V AC Stromversorgung. Die Eingänge sind üblicherweise 24V DC. Dafür gibt es an der CPU eine so genannte Sensor supply. Die solltest du dafür verwenden. Die war an beiden Versionen. Hier noch ein altes HB. Unter www.siemens.de/s7-200 kannst du dir auch Beispiele laden. Es gibt auch Tips und Tricks für S7-200. Ob die aber noch Beispiele für eine alte CPU212 enthalten kann ich dir nicht sagen. Installier dir mal die zweite CD-ROM der Programmiersoftware. Da findest du auch die 1 und 2 Stunden Fibel. Da steht eine Menge drin. Speziell für Anfänger sehr empfehlenswert. Gruss Helmut DateianhangS7-21x_d.pdf (324 Downloads) |
Folgen Sie uns auf