Industry Online Support
Technical Forum
26.03.2012 11:03 | |
Beiträge: 3037 Bewertung: (192)
|
Hallo, Es gibt ein Temperatur Extension Kit für das MP 377 15" Touch daylight readable. Damit ist es möglich das Panel bei einer Außentemperatur von -20 Grad Celsius bis +60 Grad Celsius zu betreiben. TEK - Temperature Extension Kit für MP 377 15" Touch daylight readable SIMATIC HMI Customized Automation Temperature Extension Kit für MP 377 15" Touch daylight readable Tweety |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
26.03.2012 17:13 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Danke, diese Lösung läuft dann aber schoneher aufein Klimagerät hinaus. |
Folgen Sie uns auf