28.11.2012 10:12 | |
Beiträge: 836 Bewertung: (100)
|
Hi, ich habe noch einiges herausfinden können. Schau Dir mal bitte folgende Applikaion an, die könnte interessant sein für Dich (ist zwar für PCS 7.1 gültig, sollte aber auch auf 8.0 anwendbar sein): http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/61586633 Dort steht beschrieben, dass die Software für Parametriersoftware mit dem CP geliefert wird. Bei der Lib, die du erwähnt hast habe ich meine Zweifel ob die für PCS 7 V8.0 freigegeben ist. In folgendem Beitrag steht, das die Lib nicht mehr im Add On Katalog ist (und das war schon für PCS 7 V6.0): http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/16519608 Woher kommt diese Lib? |
28.11.2012 12:14 | |
Beigetreten: 26.10.2011 Letzter Bes: 14.05.2024 Beiträge: 761 Bewertung: (191)
|
Eine Freigabe ab V7.1 SP2 / SP3 heißt nicht zwangsläufig, dass diese Bibliothek für PCS 7 V8.0 freigegeben ist und getestet ist. Das "ab" bezieht sich auf die genannten Version V7.1 SP2 bis SPx. Steht in der Excel-Liste auch, dass diese Bibliothek für PCS 7 V8.0 freigegeben ist? Wie Silent Bob schon erwähnte, sind für die Micorbox keine Einschränkungen vorhanden. Wenn nun zusätzlich die Bibliothek für PCS 7 freigegeben ist, steht der Realisierung nichts mehr im Wege. |
SIMATIC PCS 7 - Overview |
|
28.11.2012 13:16 | |
Beiträge: 836 Bewertung: (100)
|
Na dann... Versuch macht klug ;-) Viel Erflog. (oder du setzt dich mit dem PM der Lib in Verbindung) |
Folgen Sie uns auf