Industry Online Support
Technical Forum
15.05.2013 13:01 | |
Beiträge: 467 Bewertung: (59)
|
hallo Konstantin, Bitte füllen Sie die Excel-Datei möglichst vollständig aus. Je mehr Angaben verfügbar sind desto zuverlässiger ist das Ergebnis der Auslegung. Die mit dem roten X gekennzeichneten Informationen werden auf jeden Fall benötigt um eine Auslegung vornehmen zu können. DateianhangD:\Kopie von 52916.pdf (263 Downloads) |
15.05.2013 15:46 | |
Beiträge: 51 Bewertung: (0) |
Hallo Paul, die technischen Daten des Motors sind in der Word-Datei vorhanden. Gruß Konstantin DateianhangAsynchronmotor.pdf (245 Downloads) |
15.05.2013 16:53 | |
Beiträge: 467 Bewertung: (59)
|
Hallo Konstantin, für eine korrekte Auslegung sind zusätzlich die Lastdaten erforderlich. Bitte senden Sie Die Motor- und Lastdaten an: mailto:technical-assistance@siemens.com Die Kollegen werden die Auslegung durchführen. Gruß LesPaul |
Folgen Sie uns auf