30.01.2009 16:08 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Hallo Kollegen, anbei eine einfache Kurvenanzeige für Trendkurven, den ich mir für eine Inbetriebnahme erstellt habe. Vielleicht benötigt der eine oder andere ja maletwas ähnliches, dann kann er sich mit dem Download die Tipparbeit sparen. Es können 4 Kurven Integer und 4 Kurven Real angezeigt werden, die Quelle ist jeweils ein DB, die Erfassungszeit liegt bei 100ms. Die Werteachsen sowie die DB -Adressen sind frei einstellbar, die Einstellungen können gespeichert werden. Falls andere Adressbereiche oder andere Zeitachsen gewünscht sind, so können diesbezügliche Änderungen leicht in der beiliegenden Projektierung durchgeführt werden. Viel Spaß damit! IBN-Service Jürgen Müller www.ibn-service.com/download/flexiblescope01.zip |
Zuletzt bearbeitet von: IBN-Service am: 30.01.2009 19:23 |
|
18.05.2013 21:31 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo Ich interessiere mich auch für die Trendanzeige. Leider finde ich sie nicht auf deiner Seite. Kannst du sie mir zusenden? Gruß magie |
20.05.2013 08:59 | |
Beigetreten: 05.01.2008 Letzter Bes: 07.10.2024 Beiträge: 85 Bewertung: (6) |
...und noch einer mit Interesse... Danke! mescalar |
Folgen Sie uns auf