Industry Online Support
Technical Forum
25.07.2013 11:26 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Nur 24V DC. Das Logo TD läßt sich mit 12/24 V betreiben (24V AC/DC und 12V DC) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
25.07.2013 14:45 | |
Beiträge: 524 Bewertung:
|
Schalteste ne 2 Gleichstromquelle z.B. Autobatterie in Reihe. oder nen Spannungswandler. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
25.07.2013 18:04 | |
Beiträge: 49 Bewertung:
|
Ich denke ich werd die Idee mit dem Spannungswandler umsetzten - ist einfacher und günstiger als eine zweite Batterie. |
Folgen Sie uns auf