Industry Online Support
Technical Forum
25.07.2013 20:48 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo zusammen, ich habe nun einiges versucht, eine ältere Maschine mit dem HT8 (und neuer PCU) auszustatten. Ich habe eine PCU50.5 / NCU573.3 mit folgenden Softwareständen: NCU Version 06.05.37 PLC Baseprog 06.05.02 HMI Advanced V7.6 SP2 HF5 (Windows XP) 07.60.59.08 28.06.2012 Im OB100 ist das die MCP als erste und das HT8 als zweites Gerät angemeldet. Im OB1 habe ich lediglich den Aufruf des Grundprogramms drin (als Test). Die Steuerung meldet mir immer den Fehler "400261 Maschinensteuertafel 2 ausgefallen". Das HT8 ist mit einer Anschaltbox über Ethernet mit der PCU verbunden. Es wird richtig im SNC erkannt und angezeigt (mit Adresse 192.168.214.10). Ebenso sind entsprechend nach Start der HMI die Programme mcp_drv.exe und mcproute.exe gestartet (mit Taskmanager überprüft). In der Regie.ini ist korrekt „Startup38=name:=StartPrg, Timeout:=20000“. In der mcp_client.ini musste ich noch den Wert mcpRangeLow=10 setzen. Starte ich das mcpdrv.exe als Fenster ist auch kein Fehler zu erkennen. Wir haben vor drei Jahren ein ähnlich altes System bereits schon einmal erfolgreich aufgerüstet. Dies war aber eine PCU50.3... Hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegen kann? Danke im Voraus! Anbei noch ein ausführliches Testprotokoll DateianhangTests HT8 mit PCU50.5.pdf (91 Downloads) |
Folgen Sie uns auf