Industry Online Support
Technical Forum
12.08.2013 14:22 | |
Beiträge: 26 Bewertung: (3) |
War das nicht so, dass man Eine (oder evtl. auch 2?) Schutzklassen anstrebt? Also entweder Schutzkleinspannung, Schutzerdung oder Schutztrennung? Soviel ich gerade rechachiert habe hebt eine Schutzerdung in der Tag die Schutztrennung auf. Aber du setzt ja auf Schutzkleinspannung für die Sicherheit im Sekundärkreis. Entweder du trennst es vollständig oder du erdest alles. Auf jedenfall muss in der Primärseite eine Schutzeinrichtung vorhanden sein, die im Fehlerfall auslöst bzw. eine gefährliche Spannung im gesamten System vermeidet. Schutzerdung --> hauts den RCD oder LS raus Schutztrennung --> da fehlt dann im Sekundärkreis der Potentialbezug. http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzklasse_(Elektrotechnik) |
Folgen Sie uns auf