09.10.2013 08:39 | |
Beiträge: 21 Bewertung: (0) |
Hallo VanDyk, Wie ich schon beschrieben habe, diesen Timer hat ein Programmierer erstellt. Im Anhang die schicke ich die Printscreens. Die Zeit lauft in dem Bufor ab, ( Typ Int ) Im Anhang schicke ich den Code von der Funktion FC 97 "_Timer" Diese Funktion wir dann in anderem FB abgerufen. Ich wollte folgendes machen: L#Pro_Err_TBuf T MW 13 Aber weiss wirklich nicht mehr weiter. Gruss Paul DateianhangDesktop.zip (30 Downloads) |
10.10.2013 08:12 | |
Beiträge: 21 Bewertung: (0) |
Hallo vanDyk, Ja, der Kollege spricht polnisch. Dieser Bufor int wert ist in sec, ( genau alle 10 sec erhoecht sich der Wert um 1 ) Gruss Paul
|
14.10.2013 20:07 | |
Beiträge: 21 Bewertung: (0) |
HalloJörg, vielen dank, Dein Script lauft einwandfrei. Gruss Paul
|
Folgen Sie uns auf