Industry Online Support
Technical Forum
14.02.2014 10:28 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (1) |
Hallo Leute. Habe ein Problem.Hab versucht auf meiner CTX 410 mit Siemens 840D Steuerung ein Netzwerk einzurichten. Pc-Name: KOFEMA IP:192.168.2.82 Subnetz:255.255.255.0 Ordner: C:NCDATA Beim Networkmanager hab i als , User: PCU20_USER Passwort:PCU20 shared Folder:NCDATA C:/NCDATA An der Maschine: Verbindungen: \\KOFEMA\NCDATA Softkey: NETZ WERK Netz-Konfig: mit Netz ohne Bestätigung DHCP nein IP Adresse 192.168.0.3 Subnet Mask 255.255.255.0 Überwachungszeit 30sek Rechnername PCU20 Benutzer PCU20_USER Passwort PCU20 Server Name: 192.168.2.82 KOFEMA Nun bekomme ich immer die Fehlermeldung wen ich auf Programme und Netzwerk gehe "kein Zugriff auf angewähltes Laufwerk Serverinitsalisierung fehlgeschlagen" Was hab i falsch gemacht? Jemand ne Idee? |
Folgen Sie uns auf