Industry Online Support
Technical Forum
28.02.2014 12:01 | |
Beiträge: 1368 Bewertung:
|
Hallo AHuber, WLAN ist ein Shared Medium d.h. alle Teilnehmer sind berechtigt zu kommunizieren. Nur mit der Siemens proprietären Funktion IPCF kann eine zyklische Teilnehmerabfrage realisiert werden. Das Grundprinzip von iPCF ist, dass der Access Point alle Teilnehmer in der Funkzelle zyklisch abfragt. Die Abfrage beinhaltet gleichzeitig den Downlink-Verkehr für diesen Teilnehmer. In der Antwort sendet der Teilnehmer die Uplink-Daten. Der Access Point fragt mindestens alle 5 ms einen neuen Teilnehmer an.
Gerade für PROFINET IO Kommunikation ist diese Funktion sinnvoll. Im Handbuch der SCALANCE W sind mehr Infos... http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/79695884 Grüße |
Folgen Sie uns auf