Industry Online Support
Technical Forum
11.03.2014 08:44 | |
Beiträge: 1368 Bewertung: (126) |
Hallo, du hast die Kommunikationsbausteine verdreht: für die CPU1 <-> CPU2 Kommunikation über PROFIBUS DB nimmst du PUT/GET http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22792404 für die CPU2 <-> CPU3 Kommunikation über PROFINET/Ethernet nimmst du die offene Kommunikation http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/29737950 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/39040038 Viel Spaß beim Lesen... |
12.03.2014 08:51 | |
Beiträge: 1368 Bewertung: (126) |
Hallo AMDNOx, PUT/GET sind Bausteine für eine S7-Verbindung und Protokoll- unabhängig. Sie gehen also über Ethernet, PROFIBUS etc.. Allerdings muss dafür eine Verbindung projektiert werden. TSEND/TRCV sind Bausteine der offenen Kommunikation über Ethernet. Sie bedürfen keiner Projektierung, sondern werden durch Datenbausteine parametriert.Der Verbindungspartner wird hier über die IP-Adresse referenziert. Hier http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/20982954 hast du eine schöne Zusammenfasssung der Konstellationen und möglichen Bausteine. Grüße, |
Folgen Sie uns auf