Industry Online Support
Technical Forum
17.09.2014 09:07 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Guten Tag, für den "Test" einer Kundenschnittstelle stellt sich mir folgende Aufgabe: Ich habe eine S7 1200 CPU 1214C (6ES7 214-1AG31 0XB0) welche über ProfiNet mit einer dezentralen Baugruppe IM151-3PN (6ES7 151- 3AA23 0AB0) verbunden ist. An dieser befindet sich neben einem Powermodul ein serielles Kommunikationsmodul (6ES7 138-4DF01 0AB0). Nachdem ich alles Hardwaremäßig verbunden habe, sämtlich Komponenten "grün" zeigen, möchte ich nun die Daten der Schnittstelle auslesen, um sicherzustellen, das unser Endkunde auf die Daten, welche unsere Anlage über die RS232 Schnittstelle sendet zugreifen kann. Genau hierbei scheitere ich leider...Kann mir jemand von Euch helfen, wie ich die Daten auslese? Reicht hierbei eine Variablentabelle oder muss hier noch ein Zugriff o.Ä. auf die Schnittstellenkarte erfolgen? Danke für Eure Hilfe! Dennis DateianhangDennis Zelle.zip (41 Downloads) |
17.09.2014 11:30 | |
Beiträge: 3093 Bewertung: (323)
|
Hallo Dennis, kennst du das Handbuch vom SI-Modul? Da steht drin welche FBs du brauchst und mit der Suche auf den Service und Support-Seiten findet man sogar das Beispielprojekt für TIA. Gruß, Kaulquappe |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf