11.12.2014 10:11 | |
Beiträge: 391 Bewertung:
|
|
11.12.2014 10:47 | |
Beigetreten: 27.10.2009 Letzter Bes: 15.03.2024 Beiträge: 455 Bewertung:
|
Hier ein PDF mit dem Originalkabel zur PG-NC-Verbindung, seriell, 20mA. Die von Dir gelisteten Verbindungen sind IMHO auf NC-Seite OK, auf PG-Seite ist aber alles nicht einleuchtend.. Woher hast Du die Kenntnis über diese Belegung her? Ich würde das erstmal mit dem hier angefügten Kabel testen (beide Seiten 25-polige Stecker am Kabel) - in der Annahme, dass das Field-PG zu den alten Geräten kompatibel ist. Andernfalls müsste wie bereits angedeutet der 15-polige Stecker auf 25-polig adaptiert werden. Die Brücken auf dem PG-seitigen Stecker sind notwendig, um die Schnittstellen aktiv bzw passiv zu verwenden. (aktiv = 20mA werden selbst bereitgestellt, passiv = 20mA werden vom Kommunikationspartner bereitgestellt) hier: NC: passiv, PG: aktiv Die zusätzlichen Brücken 2-3-4-17 codieren die Baudrate im PG auf 9600. (ob das das Field-PG auch unterstützt, weiß ich nicht, wäre aber austestbar....) Ansonsten wäre das Handbuch des Field-PG heranzuziehen, wie dort die Schnittstellenbelegung jetzt ist.
Dateianhangkabel seriell.pdf (116 Downloads) |
hope that helps |
|
11.12.2014 11:04 | |
Beigetreten: 27.10.2009 Letzter Bes: 15.03.2024 Beiträge: 455 Bewertung:
|
offenbar lässt das Field-PG keinen aktiven Betrieb der 20mA-Schnittstelle zu. So müsste ein Kabel erstellt werden, welches den Vollduplex-Betrieb mit NC als "aktiv" herstellt, siehe PDF. Dateianhangvollduplex.pdf (79 Downloads) |
hope that helps |
|
11.12.2014 11:12 | |
Beiträge: 6 Bewertung:
|
Hallo, als Anhang die Schnittstellenbelegung meines PG´s. Laut Ihrem Kabelplan wären wären somit Pins verwendet die nicht belegt sind. Kann das dann richtig sein? DateianhangSchnittstelle P4.pdf (72 Downloads) |
11.12.2014 11:13 | |
Beiträge: 6 Bewertung:
|
Hallo, als Anhang die Schnittstellenbelegung meines PG´s. DateianhangSchnittstelle P4.pdf (76 Downloads) |
11.12.2014 11:26 | |
Beigetreten: 27.10.2009 Letzter Bes: 15.03.2024 Beiträge: 455 Bewertung:
|
Hier die Originalbelegung des SIMATIC-S5-Kabels. Das Originalkabel nutzt das PG als aktiven Partner und die S5 ist passiv. Die Schnittstelle auf der S5 enthält aber auch die aktiven pins der 20mA Schnittstelle. Bitte prüfe am beigelegten Schnittstellenkabel zum Field-PG, ob und wo sich Brücken in den Steckern befinden. (es wäre auch eine "fest vorbelegte" 20mA-Verbindung im Field-PG denkbar) Daraus könnte man erkennen, wer aktiv/passiv sein soll und daraus eine Verkabelung ableiten.
Dateianhangkabel S5.pdf (93 Downloads) |
hope that helps |
|
Folgen Sie uns auf